Klemhouderhalter met vaste aanslag
E12747
FIXING/M30/NT/MS/END STOP
Klemhouderhalter met vaste aanslag
E12747
FIXING/M30/NT/MS/END STOP
- Vaste aanslag voor gedefinieerde inbouwpositie
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige en snelle vervanging zonder opnieuw uit te lijnen
- Betrouwbare bescherming tegen beschadiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | met aanslag |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 141,2 |
---|---|
Montagevoorschrift | Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening); Door het materiaal messing kan een negatieve invloed hebben op de detectieafstand (vermindering van de schakelafstand) |
Afmetingen [mm] | M36 x 1,5 / L = 33,5 |
Schroefdraadtype | M36 x 1,5 |
Binnendiameter [mm] | 30 |
Materialen | messing wit-brons gecoat; Moeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | 5; (bevestigingsmoeren: 40) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|