Schakelnok voor klepaandrijvingen
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 51,95 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 53 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 80 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 20 |
Materialen | Schakelnok: PA 6 zwart; metalen delen: roestvast staal |
Aandraaimoment [Nm] | 2,5...3 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|