Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Positie van de dempingsschroeven instelbaar
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor vlinderkleppen |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 65 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 70 |
Materialen | Schakelnok: PA 6; pointer: siliconen RAL 3020 |
Aandraaimoment [Nm] | 2; (bevestigingsschroeven) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|