Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 125,5 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 65 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 80 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 30 |
Materialen | Schakelnok: PVC zwart; schroeven: roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|