Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17320
PUCK/IND/BK/D53
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17320
PUCK/IND/BK/D53
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Positie van de dempingsschroeven instelbaar
uitloop artikel
Alternatief artikel: E12517 + E12526 Productvergelijking: E17320 / E12517 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 43,2 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 53 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 80 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 20 |
Aantal mogelijke posities van het target | 3 |
Materialen | Schakelnok: PA 6 zwart; schroeven: 1.4302 (roestvast staal) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|