Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17326
Puck/IND/rd/65/8
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17326
Puck/IND/rd/65/8
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Positie van de dempingsschroeven instelbaar
uitloop artikel
Alternatief artikel: E12517 Productvergelijking: E17326 / E12517 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 63 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 65 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 80 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 30 |
Aantal mogelijke posities van het target | 8 |
Materialen | Schakelnok: PA 6 rood; schroeven: 1.4302 (roestvast staal) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|