Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17328
PUCK/IND/BK/D102
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17328
PUCK/IND/BK/D102
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Weergave van de klepstand door gekleurde richtingsindicator
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 99,2 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 102 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 130 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 30 |
Aantal mogelijke posities van het target | 3 |
Materialen | Schakelnok: PA 6 zwart; schroeven: 1.4302 (roestvast staal) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|