• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Actuatoren, targets, magneten en Tags
  4. Schakelnok
  5. E17329

Schakelnok voor klepaandrijvingen

E17329

PUCK/IND/BK/102/08

Schakelnok voor klepaandrijvingen

E17329

PUCK/IND/BK/102/08

  • Voor de positiedetectie van kleppen
  • Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
  • Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
  • Contactloos en zelfreinigend systeem
  • Positie van de dempingsschroeven instelbaar
Toepassingsgebied
Uitvoering voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 98
Diameter schakelnok [mm] 102
Afstand tussen schroefgaten [mm] 130
Ashoogte klepaandrijving [mm] 30
Aantal mogelijke posities van het target 8
Materialen Schakelnok: PA 6 zwart; schroeven: 1.4302 (roestvast staal)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk