- Producten
- E17331
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17331
PUCK IND/RD/102/8
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E17331
PUCK IND/RD/102/8
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Positie van de dempingsschroeven instelbaar
uitloop artikel
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 99,6 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 102 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 130 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 30 |
Aantal mogelijke posities van het target | 8 |
Materialen | Schakelnok: PA 6 rood; schroeven: 1.4302 (roestvast staal) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|