- Producten
- E18018
Aansluitkabel met connector female
E18018
ADOAH040VAS0010E04
Aansluitkabel met connector female
E18018
ADOAH040VAS0010E04
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 362,874 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materialen | PVC |
Materiaal gegoten onderdeel | PVC |
Materiaal overwerpmoer | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PVC, zwart; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld |
---|