• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. E18160

Aansluitkabel met connector female

E18160

ADOAH040VAS0075E04

Aansluitkabel met connector female

E18160

ADOAH040VAS0075E04

  • Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...105
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 2685,265
Afmetingen [mm] 31 x 14,5 x 31
Materialen PVC
Materiaal gegoten onderdeel PVC
Materiaal overwerpmoer 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 75 m, PVC, grijs; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld