Fibers als tasteruitvoering
E20056
FT-00-A-A-E3
Fibers als tasteruitvoering
E20056
FT-00-A-A-E3
- Voor applicaties met een hoog temperatuurbereik
- Ommanteling van aluminium voor gebruik tot 290 °C
- Groot tastbereik
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 310 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 200 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...290 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 51,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Diameter sensorkop [mm] | 3 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 20; (bij vaste montage) |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: ABS |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|