Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20061
FE-00-P-V-E1
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20061
FE-00-P-V-E1
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als zender-ontvangersysteem
- Groot bereik
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Zeer kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|---|
Applicatie | Kleine buigradius |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 420 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 50 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 160 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 50 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 49 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Diameter sensorkop [mm] | 1 |
Lengte sensorkop [mm] | 5 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 10 |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: PPE |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|