Fibers als tasteruitvoering
E20065
FT-00-APA-M6/S 0,5M
Fibers als tasteruitvoering
E20065
FT-00-APA-M6/S 0,5M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 320 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 20 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 220 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 20 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 42 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 35 |
Totale lengte [mm] | 500 |
Minimale buigradius [mm] | 20; (bij vaste montage) |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: ABS |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|