Fibers als tasteruitvoering
E20078
FT-00-M-E3
Fibers als tasteruitvoering
E20078
FT-00-M-E3
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Voor het gebruik binnen klein bereik
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Met de directe aanpassing aan de fiberoptiekversterker
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OCF; OKF; OUF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 360 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 12,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Diameter sensorkop [mm] | 3 |
Totale lengte [mm] | 26 |
Fiberstructuur | |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | messing |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|