Bevestigingsbeugel voor fibers
E20106
MOUNTING CLAMP 3.5 MM
Bevestigingsbeugel voor fibers
E20106
MOUNTING CLAMP 3.5 MM
- Voor de veilige bevestiging van lichtgeleiders
- Eenvoudige montage met slechts twee schroeven
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor lichtgeleider |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 19 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 13 x 20 x 10 |
Binnendiameter [mm] | 3,5 |
Materialen | aluminium zwart geanodiseerd |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|