• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. E20117

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20117

FE-00-P-V-M4

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20117

FE-00-P-V-M4

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20059 Productvergelijking: E20117 / E20059 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 120
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 120
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M4
Lengte sensorkop [mm] 15
Totale lengte [mm] 600
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: PPE
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk