Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20127
FE-00-A-V-E1
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20127
FE-00-A-V-E1
- Voor applicaties met een hoog temperatuurbereik
- Ommanteling van aluminium voor gebruik tot 290 °C
- Inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|---|
Applicatie | Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 460 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 50 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 160 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 50 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...290 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 69 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Diameter sensorkop [mm] | 1 |
Lengte sensorkop [mm] | 5 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 20; (bij vaste montage) |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: ABS |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|