Fibers als tasteruitvoering
E20136
FT-00-P-A-M6/1,5M
Fibers als tasteruitvoering
E20136
FT-00-P-A-M6/1,5M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Voor het gebruik binnen klein bereik
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF; OOF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 36 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 180 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 36 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 60,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 25 |
Totale lengte [mm] | 1500 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: PPE |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|