Fibers als tasteruitvoering
E20157
FT-30-P-A-R8
Fibers als tasteruitvoering
E20157
FT-30-P-A-R8
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Groot tastbereik
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OIF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 70 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 91 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
Diameter sensorkop [mm] | 8 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: PA (polyamide) |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|