Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20165
FE-30-P-A-R6
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20165
FE-30-P-A-R6
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als zender-ontvangersysteem
- Groot bereik
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OIF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 300 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 107,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
Diameter sensorkop [mm] | 6 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Fiberstructuur |
|
Materialen | Adapter: PA (polyamide) |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|