• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
  4. Montagesteun
  5. E20211

Montagesteun

E20211

ANGLE BRACKET OU

Montagesteun

E20211

ANGLE BRACKET OU

  • Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Voor de veilige montage van optische sensoren
Toepassingsgebied
Uitvoering voor bouwvorm OU
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 31,5
Afmetingen [mm] 20 x 48 x 20
Materialen Stahl verzinkt
Toebehoren
Leveringsomvang
schroeven: 2 x M4 x 25
zeskant moeren: 2
ringen: 2
veerringen: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk