- Producten
- E20217
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20328 Productvergelijking: E20217 / E20328 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OIF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 270 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop | recht |
---|---|
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 35 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Fiberstructuur |
|
Materialen | Adapter: PA (polyamide) |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|