Fibers als tasteruitvoering
E20230
FT-00-P-V-R1
Fibers als tasteruitvoering
E20230
FT-00-P-V-R1
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Voor het gebruik binnen klein bereik
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 6 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 24 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 6 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 37 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
Diameter sensorkop [mm] | 1 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Fiberstructuur | |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|