Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20296
FE-30-A-A-M6/1,5M
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20296
FE-30-A-A-M6/1,5M
- Voor applicaties met een hoog temperatuurbereik
- Ommanteling van aluminium voor gebruik tot 290 °C
- Inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|---|
Applicatie | Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OIF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 270 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...290 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 157,8 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Totale lengte [mm] | 1500 |
Minimale buigradius [mm] | 30; (bij vaste montage) |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: PA (polyamide) |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|