- Producten
- E20341
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20341
FE-30-A-A-R6/4m
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20341
FE-30-A-A-R6/4m
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OIF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 154 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...290 |
---|
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop | haaks |
---|---|
Totale lengte [mm] | 4000 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Materialen | Adapter: PA (polyamide) |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|