Aansluitkabel met connector female
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Aansluitkabel met connector female
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -5...80 |
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 279,3 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, zwart, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet |
---|