Fibers als tasteruitvoering
E20443
FT-00-PPV-M6
Fibers als tasteruitvoering
E20443
FT-00-PPV-M6
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Voor het gebruik binnen klein bereik
- Zeer kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Kleine buigradius |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF; OOF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 20 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 220 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 20 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 48 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 35 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 10 |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: ABS |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | PU |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|