Reflector voor reflectorfotocellen
E20452
REFLECTOR TS-45x28
Reflector voor reflectorfotocellen
E20452
REFLECTOR TS-45x28
- Voor de betrouwbare werking van reflectorfotocellen
- Eenvoudige montage met slechts twee schroeven
- Geschikt voor rood licht en infraroodlicht
Toepassingsgebied
Uitvoering | rechthoekig, voor rood en infrarood reflectorfotocellen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 11,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 32 x 65,5 x 8,5 |
Reflectoroppervlakte [mm] | 45 x 28 |
Materialen | kunststof |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|