Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20506
FE-00-M-V-E1
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20506
FE-00-M-V-E1
- Voor applicaties met een hoog temperatuurbereik
- Buitenmantel van siliconen geschikt voor temperaturen tot 150°C
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|---|
Applicatie | Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF; OOF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 50 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 160 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 50 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...150 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 76,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Diameter sensorkop [mm] | 1 |
Lengte sensorkop [mm] | 5 |
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Fiberstructuur | |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | Metaalsiliconen |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|