Fibers als tasteruitvoering
E20526
FT-00-M-V-E3/1,5M
Fibers als tasteruitvoering
E20526
FT-00-M-V-E3/1,5M
- Voor applicaties met een hoog temperatuurbereik
- Buitenmantel van siliconen geschikt voor temperaturen tot 150°C
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 350 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 36 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 180 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 36 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...150 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 108,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Diameter sensorkop [mm] | 3 |
Lengte sensorkop [mm] | 10 |
Totale lengte [mm] | 1500 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Fiberstructuur | |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | Metaalsiliconen |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|