- Producten
- E20581
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OIF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 288 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop | haaks |
---|---|
Totale lengte [mm] | 1200 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Materialen | Adapter: PA (polyamide) |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|