Fibers als tasteruitvoering
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
Fibers als tasteruitvoering
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Voor het gebruik binnen klein bereik
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 60 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 90 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 650 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 300 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 45 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M4 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 1 x 1 + 16 x 0,25 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|