- Producten
- E20701
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OBF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 120 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop | recht |
---|---|
Schroefdraad sensorkop | M4 |
Lengte sensorkop [mm] | 15 |
Totale lengte [mm] | 1000 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Fiber-materiaal | acryl |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PE |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|