Fibers als tasteruitvoering
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Fibers als tasteruitvoering
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Met 90° omkering van de lichtstraal voor gebruik in krappe ruimtes
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 60 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 420 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 150 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 52 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
Diameter sensorkop [mm] | 6 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 25 |
Fiberstructuur |
|
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|