Montageset voor positiesensoren
E20719
MOUNTING SET 2 FREESTANDING
Montageset voor positiesensoren
E20719
MOUNTING SET 2 FREESTANDING
- Complete montageset voor de klemcilindermontage
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de vrijstaande montage op een willekeurig oppervlak
- Elke gewenste sensorpositie is realiseerbaar dankzij vrije beweegbaarheid in alle richtingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | klemcilinderbevestiging |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 168 |
---|---|
Wijze van montage | vrijstaand; (M10) |
Afmetingen [mm] | Ø 18,5 |
Materialen | Klemcilinder: zinkdrukgiet; houder: staal |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|