Reflector voor laser-reflectorfotocellen
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Reflector voor laser-reflectorfotocellen
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- Voor de betrouwbare werking van laser-reflectorfotocellen
- Eenvoudige montage met slechts twee schroeven
- Geschikt voor rood licht en infraroodlicht
- Voor de betrouwbare detectie van glas, folie, PET-flessen en transparante verpakkingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | rechthoekig, voor laser reflectorfotocellen en glas- en foliedetectie |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 13,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 61 x 51 x 7 |
Reflectoroppervlakte [mm] | 47 x 47 |
Materialen | kunststof |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|