Aansluitkabel met connector female
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Aansluitkabel met connector female
E20738
ADOGH080MSS0002B08
- 8-polige aansluiting
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Betrouwbare overdracht van sensorsignalen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 125,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, zwart, Afgeschermd; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld |
---|