Fibers als tasteruitvoering
E20748
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M
Fibers als tasteruitvoering
E20748
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Met buigbare tastkop voor het gebruik in krappe ruimtes
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 15 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 25 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 220 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 60 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 34,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | buigbaar |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 16 |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 2 x 0,5 |
Materialen | schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|||
---|---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|