Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20752
FE-11-EPA-M6/F1x1/2M
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20752
FE-11-EPA-M6/F1x1/2M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als zender-ontvangersysteem
- Zeer groot bereik
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 1200 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 2000 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 4000 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 3800 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 54,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 1 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|