Fibers als tasteruitvoering
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Fibers als tasteruitvoering
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Voor het gebruik binnen klein bereik
- Betrouwbare achtergrondonderdrukking
- Zeer kleine buigradius
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Applicatie | Kleine buigradius |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 6 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 10 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 20 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 54 |
---|---|
Hoogte sensorkop [mm] | 5 |
Breedte sensorkop [mm] | 35 |
Lengte sensorkop [mm] | 23 |
Afmeting van de detectiekop [mm] | 5 x 35 x 23 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 10 |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 2 x 1 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|