Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als zender-ontvangersysteem
- Met doorsnedeomzetter voor de betrouwbare meting van objecten met veranderbare positie
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Uitvoering | Doorsnede omzetter |
---|---|
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Applicatie | Kleine buigradius |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 150 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 300 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 2040 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 700 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 61 |
---|---|
Hoogte sensorkop [mm] | 5 |
Breedte sensorkop [mm] | 20 |
Lengte sensorkop [mm] | 20 |
Afmeting van de detectiekop [mm] | 5 x 20 x 20 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 9 |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 16 x 0,25 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|