Tastkop voor fibers als tasteruitvoering
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Tastkop voor fibers als tasteruitvoering
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Voor het gebruik binnen klein bereik
- Confectioneerbare tastkop voor de aansluiting op product op de rol
- Eenvoudige en snelle montage van lichtgeleider
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OO50 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 55 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 110 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 235 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 16,2 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M8 |
Totale lengte [mm] | bedraadbaar |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 2 x 1,5 |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|