Fibers als tasteruitvoering
E20822
FT-50-V-V-M5/16
Fibers als tasteruitvoering
E20822
FT-50-V-V-M5/16
- Voor applicaties met een hoog temperatuurbereik
- Ommanteling van RVS voor gebruik tot 315 °C
- Inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OBF; ODF; OMF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 150 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 1 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 175 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -58...315 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 126,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Totale lengte [mm] | 900 |
Minimale buigradius [mm] | 19 |
Fiberstructuur | |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|