Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20827
FE-50-V-V-R5
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20827
FE-50-V-V-R5
- Voor applicaties met een hoog temperatuurbereik
- Ommanteling van RVS voor gebruik tot 315 °C
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Groot bereik
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OBF; ODF; OMF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 1000 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 4 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 800 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -58...315 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 196 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
Diameter sensorkop [mm] | 5 |
Totale lengte [mm] | 900 |
Minimale buigradius [mm] | 19 |
Fiberstructuur | |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|