Montageset voor positiesensoren
E20874
SYSTEM COMPONENT M30 BOLT
Montageset voor positiesensoren
E20874
SYSTEM COMPONENT M30 BOLT
- Complete montageset voor de klemcilindermontage
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de vrijstaande montage op een willekeurig oppervlak
- Elke gewenste sensorpositie is realiseerbaar dankzij vrije beweegbaarheid in alle richtingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | klemcilinderbevestiging |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 213,5 |
---|---|
Wijze van montage | vrijstaand; (M12) |
Afmetingen [mm] | Ø 30,2 |
Materialen | houder: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: 1.4408 (roestvast staal) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|