- Producten
- E20947
Klemcilinder
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Klemcilinder
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage | Rondprofiel; (Ø 12 mm) |
---|---|
Afmetingen [mm] | 27 x 27 x 37 |
Schroefdraadtype | M10 |
Materialen | Klemcilinder: 1.4408 (roestvast staal) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|