- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Slangenklem voor aluminiumprofielmontage
- E20951
Montage-element voor aluminiumprofiel
E20951
SYSTEM COMPONENT CUBE
Montage-element voor aluminiumprofiel
E20951
SYSTEM COMPONENT CUBE
- Voor de bevestiging op een aluminium profiel
- Eenvoudige, snelle en voordelige montage
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Veilige bevestiging van de sensor
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 110,5 |
---|---|
Wijze van montage | aluminium profiel |
Afmetingen [mm] | 32 x 42 x 27 |
Schroefdraadtype | M10 |
Materialen | zinkdrukgiet |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|