Reflector voor reflectorfotocellen
E20961
REFLECTOR TS-57X32
Reflector voor reflectorfotocellen
E20961
REFLECTOR TS-57X32
- Voor de betrouwbare werking van reflectorfotocellen
- Eenvoudige montage met slechts twee schroeven
- Geschikt voor rood licht en infraroodlicht
Toepassingsgebied
Uitvoering | rechthoekig, voor rood en infrarood reflectorfotocellen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...58 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 11 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 57 x 32,5 x 8 |
Reflectoroppervlakte [mm] | 30 x 45 |
Materialen | kunststof |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|