Wartel
E21010
CABLE GLAND M20 SKINTOP
Wartel
E21010
CABLE GLAND M20 SKINTOP
- Voor het afsluiten van ongebruikte aansluitingen
- Als garantie voor de beschermklasse van modules en verdelers
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 12,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | M20 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M20 x 1,5 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide) zwart; Afdichting: CR |
Lengte [mm] | 38 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|